Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass G 100 Przepływomierz masowy Coriolisa

Najbardziej kompaktowy wysokociśnieniowy czujnik przepływu z ultrakompaktowym przetwornikiem.

  • Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass G 100 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

  • Wprowadzenie do serwera Proline

Promass G zapewnia bezpieczny i dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych do 350 bar. Membrana bezpieczeństwa i gwintowe przyłącza technologiczne zapewniają prosty i bezpieczny montaż. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych, Promag G 100 jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.

Korzyści

  • Prosty i bezpieczny montaż w instalacji procesowej - gwintowe przyłącza technologiczne

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych.

Właściwości przyrządu

  • Przyłącza technologiczne: gwint wewnętrzny

  • Ciśnienie medium do 350 bar (5080 psi)

  • Membrana bezpieczeństwa

  • Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wstępnie skonfigurowane złącze wtykowe

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promass 80M