Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass F 100
Przepływomierz masowy Coriolisa

Wyjątkowo dokładny i solidny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem

  • Przepływomierz Coriolisa Proline Promass F 100 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierz Coriolisa Proline Promass F 100

  • Wprowadzenie do serwera Proline

Seria przepływomierzy Promass F znana jest z wyjątkowej dokładności w różnych warunkach procesowych. Jest przeznaczona do wielu różnych zastosowań. Dzięki małej obudowie przetwornika zapewnia wysoką wydajność na niewielkiej przestrzeni. Przepływomierz Promass F 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, konstrukcją skidów pomiarowych i produkcją sprzętu. Jest dostępny w kompaktowej, higienicznej obudowie ze stali nierdzewnej, którą można umieścić na małym stanowisku.

Korzyści

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – odporność na zmienne i trudne warunki

  • Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy

  • Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Highest measurement accuracy for liquids and gases under varying process conditions.

  • The Coriolis measuring principle operates independently of physical fluid properties, such as viscosity and density.

Device properties

  • Mass flow: PremiumCal 0.05 %

  • Immunity to varying process pressure and medium temperature

  • Secondary containment: Max. 40 bar (580 psi)

  • Ultra compact transmitter made of aluminum or stainless steel (316L)

  • Communication via 4-20 mA HART, Pulse/frequency/switch, EtherNet/IP and Modbus RS485

  • Ex approvals accepted worldwide: ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promass 80F, Promass 83F