Przepływomierze elektromagnetyczne
Sprawdzona metoda pomiaru przepływu cieczy przewodzących we wszystkich gałęziach przemysłu
Już od ponad sześćdziesięciu lat przepływomierze elektromagnetyczne znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych. Przepływomierz elektromagnetyczny sprawdza się przy wszelkich cieczach przewodzących prąd elektryczny: od wody i ścieków po kwasy, ługi, szlamy i osady. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie przepływu, napełnianie, dozowanie oraz dokładne pomiary rozliczeniowe w obrocie handlowym. Od roku 1977 wyprodukowaliśmy ponad 3 miliony przepływomierzy elektromagnetycznych. Ich wspólną cechą są bezobsługowość i łatwy montaż.
You've viewed 8 of 32 products
Przepływomierze elektromagnetyczne spotykamy w każdej gałęzi przemysłu. W wielu z nich stanowią najpopularniejszą metodę pomiaru przepływu. Trudno znaleźć zakład spożywczy, chemiczny, papiernię czy oczyszczalnię ścieków, w której te urządzenia nie cieszyłyby się powszechnym uznaniem. Ich trwałość sprawia, że są niejednokrotnie jedyną rozważaną opcją przy pomiarach przepływu cieczy o silnych właściwościach ściernych, zawierających kruszywa, części stałe i zawiesinę jakie występują np. przy drążeniu tuneli w masywach górskich lub górnictwie metali..
Zasada pomiaru przepływu metodą elektromagnetyczną
Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym indukuje się siła.elektromotoryczna Jest to zasada działania prądnicy, która odnosi się również do przepływomierzy elektromagnetycznych.
W przepływomierzu elektromagnetycznym rolę przewodnika pełni przepływająca ciecz. Gdy tylko naładowane elektrycznie cząsteczki cieczy wpłyną do pola magnetycznego generowanego przez dwie cewki, indukowane jest napięcie elektryczne. Napięcie to, mierzone na dwóch elektrod pomiarowych, jest wprost proporcjonalne do prędkości przepływu, a tym samym do strumienia objętości.
Pole magnetyczne jest generowane przez impulsy prądu stałego o zmieniającej się biegunowości. Takie rozwiązanie zapewnia stabilny punkt zerowy oraz sprawia, że pomiar przepływu nie zależy od wielofazowości lub niejednorodności cieczy a także, żę jest mniej wrażliwy na jej niską przewodność
Korzyści
- Pomiar praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości cieczy
- Możliwy jest pomiar cieczy zawierających części stałe, np. zawiesiny rud lub masa celulozowa
- Szeroki zakres średnic nominalnych (DN 2 do 3000)
- Brak przewężenia przepływu i strat ciśnienia, możliwość czyszczenia CIP/SIP, możliwość czyszczenia tłokowego (pigowanie)
- Brak elementów ruchomych, bezobsługowy