0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
The premium device for water and wastewater measurement Promag W 500 was designed for reliable use in hazardous areas and under harsh conditions. Its innovative remote transmitter maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater
Device properties
International drinking water approvals
Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Korzyści
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections
Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation
Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Filmy
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
Zakład uzdatniania wody w Niemczech borykał się z problemem nieprzewidzianych przestojów spowodowanych zatykaniem się studni. Obecnie klient wykorzystuje przepływomierz Promag W z Heartbeat Technology do monitorowania osadów żelazowych.
Specialist for demanding water and wastewater applications as remote version with up to 4 I/Os. Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss. Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater .
Sensor features
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
Średnica nominalna
DN 25 to 3000(1 to 120")
Materiały w kontakcie z medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Temperatura otoczenia
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 25 to 2400 (1 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated Sensor connection housing (option): Polycarbonate; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure, with protective varnish according to EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Wejścia
Status input 4-20 mA input
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Zasilacz
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC; JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
Przepływomierz elektromagnetyczny
Specjalistyczny przepływomierz do wymagających zastosowań w branży
wodno-ściekowej, wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4
modułów WE/WY
Przepływomierz elektromagnetyczny Specjalistyczny przepływomierz do wymagających zastosowań w branży wodno-ściekowej, wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów WE/WY
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .