Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Picture of Electromagnetic flowmeter Proline Promag P 500 / 5P5B with different remote transmitters

Proline Promag P 500
electromagnetic flowmeter

High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os

5P5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Zakres pomiarowy

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Zakres temperatury medium

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum;
    Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Zastosowanie

Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and highest medium temperatures. With its innovative remote transmitter Promag P 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures


Device properties

  • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

  • All common Ex approvals

  • Liner made of PTFE or PFA

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Korzyści

  • Diverse applications – wide variety of wetted materials

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products