Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass E 300
Masowy przepływomierz Coriolisa

Ekonomiczny przepływomierz masowy o minimalnych kosztach utrzymania z kompaktowym, przyjaznym dla użytkownika przetwornikiem

  • Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass E 300 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Promass E to solidny, atrakcyjny cenowo czujnik, który jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu cieczy i gazów w szerokim zakresie zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Promass E w połączeniu z kompaktowym przetwornikiem serii 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, ulepszone możliwości komunikacyjne. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną jakość pomiaru i bezpieczeństwo procesu produkcji.

Korzyści

  • Atrakcyjna cena – przyrząd wielofunkcyjny; doskonała alternatywa dla tradycyjnych przepływomierzy objętościowych

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz protokołów komunikacyjnych

  • Zmniejszona złożoność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w szerokim spektrum standardowych zastosowań.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Kompaktowy czujnik z dwoma rurami pomiarowymi

  • Temperatura medium mierzonego do +150 °C (+302 °F)

  • Ciśnienie procesowe do 100 bar (1450 psi)

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online