Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień
Deltatop DN61S

Dysza (ISA1932) do zgodnego z międzynarodowymi normami systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień

  • Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień, Deltatop DN61S ©Endress+Hauser

Deltatop DN61S stanowi część uniwersalnego systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień i zawiera elementy, takie jak: zwężki, dysze Venturiego, kryzy i przetworniki dP Deltabar S/M. Dostępnych jest wiele modeli dysz. Mogą to być dysze standardowe lub skonstruowane zgodnie ze specyfikacjami producenta. Endress+Hauser może dostarczyć praktycznie wszystkie ich wersje. Dysza składa się z części zbieżnej o okrągłym profilu oraz cylindrycznej zwężki.

Korzyści

  • Systemy przepływomierzy oparte na metodzie różnicy ciśnień do szczególnych zastosowań, takich jak: niskie straty ciśnienia, wysoka odporność na ścieranie, możliwe do skalibrowania rurki pomiarowe, szerszy zakres średnic nominalnych, kontrolowana redukcja ciśnienia

  • Zoptymalizowany pod kątem minimalnych strat ciśnienia, maksymalnej dokładności o możliwie największej dynamice pomiaru

  • Zakres pomiarowy przetwornika różnicy ciśnień Deltabar fabrycznie kalibrowany do zamówienia

  • Zastosowanie międzynarodowych norm (np. ISO 5167)

  • Solidna konstrukcja, brak części ruchomych

Zastosowanie

Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  • Przyłącza procesowe DN 50 (2") to DN 500 (20")

  • Zakres temperatur: -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Maksymalne ciśnienie: up to 420bar (6,300psi)

  • Zgodny z certyfikatem PED 97/23/EC

  • Zgodny z certyfikatem materiałowym NACE

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online