Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

CNGmass DCI
Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz do instalacji tankowania pojazdów, pozwalający na bezproblemową integrację z systemem

  • Przepływomierz masowy Coriolisa CNGmass DCI ©Endress+Hauser

Przepływomierz CNGmass DCI został skonstruowany z myślą o tankowaniu pojazdów przyjaznym dla środowiska gazem ziemnym (CNG). Objętość gazu ziemnego można z dużą dokładnością zmierzyć, a następnie wyświetlić lokalnie. Przyrząd obsługuje się z zewnątrz, z użyciem przycisków optycznych ("Touch Control"), również w trakcie czynności konserwacyjnych. Do celów optymalnej wymiany danych zastosowano interfejs MODBUS.

Korzyści

  • Oprogramowanie FieldCare dla lokalnej obsługi i diagnostyki

  • Bardzo niskie zużycie prądu

  • Kompaktowa konstrukcja

  • Odporność na drgania dzięki zrównoważonemu mechanicznie dwururowemu systemowi pomiarowemu

  • Łatwy montaż bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

Zastosowanie

Przepływomierze masowe Coriolisa działają niezależnie od właściwości fizycznych mierzonego medium oraz zmian parametrów procesowych takich, jak ciśnienie i temperatura.

  • Przepływomierz CNGmass jest przyrządem dedykowanym do pomiaru przepływu sprężonych gazów, szczególnie do tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG

  • Zakres temperatur medium do +150 °C

  • Ciśnienie nominalne do 350 bar

  • Zakres pomiarowy do 150 kg/min

Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:

  • ATEX

  • NEC/CEC

  • NEPSI

Protokół komunikacyjny:

  • MODBUS RS485