Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Detektor wycieków oleju
Przetwornik NRR261

System detekcji wycieków oleju zapewnia najwyższą skuteczność wykrywania wycieku produktów petrochemicznych, oleju roślinnego itd.

  • Detektor wycieków oleju - Przetwornik NRR261 ©Endress+Hauser

Przetwornik do instalacji na zewnątrz pomieszczeń, z wyjściem przekaźnikowym i wejściem sygnałowym do podłączenia czujnika pływakowego NAR300.

Korzyści

  • Przetwornik do instalacji na zewnątrz pomieszczeń, z wyjściem przekaźnikowym i wejściem sygnałowym do podłączenia czujnika pływakowego NAR300

  • Typ zabezpieczenia przetwornika: Exd [ia]

  • Zegar do regulacji opóźnienia sygnalizacji zapobiega przed fałszywymi alarmami

  • Brak części ruchomych, długa żywotność

Zastosowanie

Temperatura otoczenia: -20...+60°C (-4...+140°F)