Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Moduł przełączający
dla bariery mikrofalowej
Nivotester FTR32

Do stosowania z barierą mikrofalową Soliwave FQR50/FDR50

  • Nivotester FTR325 ©Endress+Hauser

Nivotester FTR325 jest 1-kanałowym modułem przełączającym, przeznaczonym do pracy z barierą mikrofalową Soliwave FQR50/FDR50. Stosowany do sygnalizacji poziomu wszelkiego rodzaju materiałów sypkich oraz w układach kontroli i zliczania ilości produktu sypkiego w opakowaniach zbiorczych.

Korzyści

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne zapewnione przez monitorowanie przewodu podłączeniowego do czujnika

  • Łatwy montaż dzięki kompaktowej obudowie, do zabudowy rzędowej na standardowym wsporniku szynowym i podłączenie za pomocą wtykowych listw zaciskowych

  • Ustawiane opóźnienie załączania i/lub wyłączania wyjścia sygnalizacyjnego

  • Wskaźniki LED statusu operacyjnego i stanu wyjścia sygnalizacyjnego

Zastosowanie

Typowe materiały sypkie: wióry, pył i mączka drzewna, gips, cement, popiół, miał papierowy i tekturowy, żwir, piasek, suche proszki, materiały sypkie w workach, skrzyniach.

  • Temperatura otoczenia: -20...+60°C (-4...+140°F)

  • Zabudowa: standardowy wspornik szynowy

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online