Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizator poziomu
cieczy przewodzących
Liquipoint FTW32

Sonda linowa do sygnalizacji wielopunktowej, maksymalnie 5 progów sygnalizacji

  • Liquipoint FTW32 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW32 zapewnia prostą i bezpieczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Sygnalizacja wielopunktowa (czujnik złożony z maksymalnie 5 sond linowych) daje wiele możliwości pomiarowych.

Korzyści

  • Atrakcyjny cenowo sygnalizator poziomu cieczy przewodzących, z możliwością sygnalizacji wielopunktowej (maksymalnie 5 progów sygnalizacji) za pomocą pojedynczego czujnika

  • Brak konieczności kalibracji

  • Standardowe ustawienia dla najczęściej stosowanych cieczy przewodzących

  • Brak elementów ruchomych w zbiorniku - długi okres eksploatacji - niezawodna praca bez efektów zużycia

Zastosowanie

Do stosowania z cieczami przewodzącymi o przewodności minimalnej 10 μS/cm. Zabezpieczenie przed przelaniem, suchobiegiem, dwustanowe sterowanie pracą pomp lub wielopunktowa sygnalizacja poziomu.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Długość sondy: 0.25 ... 15m (10 ... 590")

  • Temperatura medium: -40...70°C (-40...158°F)

  • Ciśnienie medium: -1...10 bar (-14.5...145psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, Certyfikat WHG dla ochrony przed przelaniem i wykrywania przecieków

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: One rode probe 11263, 21373, FTW131