Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radiometryczna
sygnalizacja poziomu
Gammapilot FTG20

Licznik Geigera-Müllera do sygnalizacji poziomu z osobnym przetwornikiem pomiarowym

  • Gammapilot FTG20: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Gammapilot FTG20: obudowa ze stali k.o. ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

  • Gammapilot FTG20 ©Endress+Hauser

Gammapilot FTG20 jest najbardziej zaawansowanym na świecie licznikiem Geigera-Müllera o najwyższej czułości i wyjątkowych funkcjach. Pomiar radiometryczny można bez problemu zastosować nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, korozja, toksyczność i ścieranie.

Korzyści

  • Czujnik i przetwornik: jeden wielofunkcyjny przyrząd dla różnych zadań pomiarowych, posiadający wiele certyfikatów i dopuszczeń

  • Najwyższa dyspozycyjność, niezawodność i bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach procesowych i środowiskowych

  • Brak konieczności ponownej kalibracji po wymianie wkładki elektroniki: koncepcja zarządzania danymi dzięki pamięci HistoROM i funkcja automatycznej kompensacji rozpadu źródła izotopowego

  • Optymalne dostosowanie do aplikacji pomiarowej dzięki szerokiej gamie wersji o różnych czułościach detektora

  • Łatwa integracja z systemami automatyki: wyjście przekaźnikowe, 8/16mA (pasywne - zasilane z dwuprzewodowej pętli prądowej) lub analogowe 4...20mA

  • Obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. gwarantująca niewrażliwość na trudne warunki procesowe

  • Łatwe uruchomienie i łatwa obsługa lokalna

Zastosowanie

Do sygnalizacji poziomu cieczy, zawartości ciał stałych, zawiesin, osadów, itd. Przeznaczony szczególnie do aplikacji w trudnych warunkach pomiarowych, np. wysokich ciśnień i temperatur medium, materiałów korozyjnych, toksycznych, ściernych. Sygnalizacja poziomu we wszelkich typach zbiorników procesowych, np. reaktorach, autoklawach, separatorach,zbiornikach z kwasami, mieszalnikach, cyklonach, żeliwiakach.

  • Temperatura: Bez ograniczeń (pomiar bezinwazyjny, z zewnątrz)

  • Ciśnienie: Bez ograniczeń (pomiar bezinwazyjny, z zewnątrz)

  • Czas przełączania: Do 0.4 sek.

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: GAMMAPILOT FTG470Z