Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne
i względne
Cerabar PMC71

Cyfrowy przetwornik ciśnienia z suchym czujnikiem ceramicznym do pomiaru gazów i cieczy

  • Cerabar PMC71: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMC71: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMC71: przyłącze kołnierzowe ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMC71: obudowa, wersja higieniczna ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMC71 z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym jest stosowany w przemyśle procesowym i w branży higienicznej do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy i gazów. Zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki trwałej, odpornej na podciśnienie membranie ceramicznej z funkcją detekcji uszkodzenia membrany. Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego, ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508.

Korzyści

  • Doskonale nadaje się do aplikacji pomiarowych próżni, mediów korozyjnych i mediów o własnościach ściernych

  • Bezpieczeństwo procesu dzięki funkcji detekcji uszkodzenia membrany

  • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa z ceramiki tlenkowej o wysokiej czystości (99.9% Al2O3)

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

Zastosowanie

Dwukomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Zakresy pomiarowe: -1/0 mbar...+40 bar (+1.5 ... +600psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.075%, wersja "Platinum" ±0.05%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Cerabar S PMC731

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online