Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD78

Przetwornik różnicy ciśnień do pomiaru różnicy ciśnień i poziomu, z dwoma separatorami membranowymi

  • Deltabar FMD78: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD78: obudowa, wersja higieniczna ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD78 z membraną TempC Membrane ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

  • Nowa membrana TempC

Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar FMD78 posiada czujnik krzemowy i dwa separatory membranowe z kapilarami. Jest on stosowany w przemyśle procesowym i branży higienicznej do ciągłego pomiaru różnicy ciśnień cieczy, par, gazów i pyłów. Wbudowana pamięć HistoROM ułatwia zarządzanie parametrami procesu i przyrządu. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3.

Korzyści

  • Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany

  • Nowa membrana TempC do separatorów: minimalny wpływ temperatury i szybka regeneracja po szoku temperaturowym

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

Zastosowanie

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru różnicy ciśnień, poziomu, objętości lub masy cieczy.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe, międzykołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -70...+400°C (-94...+752°F)

  • Zakresy pomiarowe: 100 mbar...+16 bar (1.5...240psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.075%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Deltabar S FMD633