Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar ultradźwiękowy
Prosonic FMU30

Atrakcyjny cenowo, wszechstronny przyrząd do aplikacji pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich

  • Prosonic FMU30 - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU30 - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU30, zastosowanie, ścieki ©Endress+Hauser
  • Pomiar poziomu przy użyciu przetwornika

Zakres zastosowań obejmuje pomiar poziomu w oczyszczalniach ścieków i zbiornikach wody przemysłowej a także zbiornikach załadowczych, magazynowych i buforowych. FMU30 działa w oparciu o sprawdzone algorytmy przetwarzania sygnałów, szybka diagnostyka dzięki komunikatom ostrzegawczym i alarmowym wyświetlanym na czterowierszowym wskaźniku. Wyświetlanie krzywej obwiedni echa na wskaźniku. Szybka i dokładna diagnostyka błędów dzięki możliwości wyświetlania wyników analizy lokalnie w punkcie pomiarowym.

Korzyści

  • Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego dzięki łatwej, intuicyjnej obsłudze przyrządu za pomocą czterowierszowego wskaźnika; menu obsługi w języku polskim

  • Prosta diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, wyświetlanej na wskaźniku lokalnym

  • Funkcja linearyzacji (do 32 punktów) dla nietypowych kształtów zbiorników, pomiarów objętości, masy lub przepływu

  • Bezkontaktowa metoda pomiaru: minimalizacja prac obsługowych

  • Przyłącza gwintowe od G 1½ lub 1½ NPT

  • Wbudowany czujnik temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej

Zastosowanie

Ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy, past, szlamów oraz gruboziarnistych materiałów sypkich;

  • Interfejs do systemów sterowania procesem: 4...20 mA;

  • Maksymalny zakres pomiarowy:

  • Czujnik 1½": ciecze: 5 m (16 ft) / materiały sypkie: 2 m (6.6 ft); czujnik 2": ciecze: 8 m (26 ft) / materiały sypkie: 3.5 m (11 ft)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Prosonic T FMU230A, Prosonic T FMU230E, Prosonic T FMU231A, Prosonic T FMU231E