Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny sygnalizator poziomu
Liquiphant FTL20H

Kompaktowy punktowy sygnalizator poziomu cieczy, spełnia wysokie wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL20H ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL20H ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL20H ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu

Liquiphant FTL20H to punktowy sygnalizator poziomu cieczy o kompaktowej konstrukcji, przeznaczony do stosowania w zbiornikach magazynowych (również z mieszadłami) oraz w rurociągach - w instalacjach o wysokich wymogach higienicznych. FTL20H może być wykorzystany do zabezpieczenia zbiorników przed przelaniem oraz pomp przed suchobiegiem. Lepkość, narastanie osadów, turbulencje, przepływ lub pęcherze gazu, ani zmiany temperatury podczas czyszczenia nie mają wpływu na wynik pomiaru. Możliwość testowania poprawności działania z zewnątrz. Dostępna wersja z dopuszczeniem EHEDG.

Korzyści

  • Obudowa ze stali kwasoodpornej z wtykiem M 12x1 (stopień ochrony IP 69) szczelna nawet w przypadku wielogodzinnego zalania lub intensywnego czyszczenia

  • Opcja testowania poprawności działania za pomocą magnesu kontrolnego, dioda LED sygnalizująca stan techniczny i stan pracy urządzenia

  • Duży asortyment przyłączy technologicznych: łatwa integracja z istniejącą instalacją

  • Kompaktowa konstrukcja: łatwość instalacji w trudnodostępnych punktach pomiarowych

  • Trwała obudowa ze stali kwasoodpornej (316L)

  • Możliwość czyszczenia CIP i SIP

  • Dopuszczenie EHEDG

Zastosowanie

Sygnalizator poziomu o kompaktowej, higienicznej budowie spełnia wysokie wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym

  • Przyłącza technologiczne: Gwintowe lub przyłącza technologiczne dla wymagań higienicznych (Tri-Clamp, przyłącze mleczarskie, przyłącze zlicowane)

  • Zakres temperatur: -40 do +150°C (-40 do +302°F)

  • Ciśnienie: -1 do +40bar (-14.5 do +580psi)

  • Zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, certyfikaty higieniczne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Następna wersja: Liquiphant FTL33