Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radarowy pomiar poziomu
Micropilot FMR540

Wersja z anteną stożkową i paraboliczną do pomiarów rozliczeniowych

  • Micropilot FMR540 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR540 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser
  • Radarowy pomiar poziomu

Micropilot FMR540 jest stosowany w pomiarach rozliczeniowych oraz aplikacjach zarządzania stanem magazynowym. Posiada zatwierdzenie do pomiarów rozliczeniowych w składach podatkowych (NMi/PTB w oparciu o wytyczne OIML R85 oraz API 3.1B). FMR540 z anteną paraboliczną jest przeznaczony do montażu swobodnego w zbiornikach, pomiar w zakresie do 40 m, a z anteną stożkową do montażu swobodnego w zbiornikach, w których stosowanie anteny parabolicznej jest niemożliwe z uwagi na geometrię zbiornika lub kształt króćca Ekonomiczne i proste podłączenie: wersja czteroprzewodowa (HART), iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC.

Korzyści

  • Dokładność pomiaru poniżej 1 mm

  • Zatwierdzenie typu (NMi, PTB) do pomiarów rozliczeniowych

  • Różnorodność zastosowań: niezależny punkt pomiarowy lub praca z przelicznikiem / koncentratorem danych NRF590 w systemie zarządzania parkiem zbiorników

  • Ekonomiczne i proste podłączenie: wersja czteroprzewodowa (HART), iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC

  • Pozycjoner anteny do kompensacji odchylenia króćca montażowego

  • Alfanumeryczny wyświetlacz graficzny: gwarancja łatwej i intuicyjnej obsługi

  • Szybkie uruchomienie i diagnostyka oraz tworzenie dokumentacji za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

Zastosowanie

Wersja z anteną paraboliczną: do montażu swobodnego w zbiornikach, zakres do 40 m przeznaczony do dokładnych pomiarów poziomu w zbiornikach magazynowych, pomiarów akcyzowych i rozliczeniowych.

  • Przyłącza procesowe: Gwintowe

  • Zakres temperatur: -40 to +200°C (-40 to +392°F)

  • Ciśnienie: Próżniowe do +16bar (Próżniowe do +232psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 40m (131ft)

  • Dokładność: Lepsza niż ±1mm

  • K-band: 26GHz

  • Międzynarodowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe i certyfikat dotyczący pomiarów rozliczeniowych, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online