Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Solicap FTI77

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich, odporny na wysokie temperatury i duże obciążenia mechaniczne

  • Solicap FTI77: wersja mieczowa ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI77: wersja mieczowa ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI77: wersja mieczowa ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI77: wersja linowa ©Endress+Hauser
  • Pojemnościowy sygnalizator poziomu z funkcją aktywnej kompensacji osadu

Solicap FTI77 to sonda mieczowa/linowa, częściowo izolowana, służąca do sygnalizacji poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadów zapewnia maksymalną niezawodność. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń. Dzięki solidnej konstrukcji, sonda może być także używana w aplikacjach, gdzie występują bardzo duże obciążenia boczne (wersja mieczowa: do 800 Nm), wysokie temperatury i media o własnościach ściernych.

Korzyści

  • Najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność w trudnych warunkach procesu dzięki solidnej konstrukcji

  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku

  • Atrakcyjna cenowo sonda o uniwersalnym przeznaczeniu, dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami wskutek wyładowań elektrostatycznych między medium a silosem

  • Funkcja aktywnej kompensacji osadów dla materiałów sypkich z tendencją do obrastania

  • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3

  • Niższe koszty składowania dzięki możliwości samodzielnego skracania sondy linowej i mieczowej

Zastosowanie

Do aplikacji, w których występują bardzo duże obciążenia boczne (do 800 Nm dla wersji mieczowej) oraz media o własnościach ściernych.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Zakres pomiarowy: 200...20,000 mm (20...787")

  • Temperatura medium: -50...+400°C (-58...+752°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+10 bar (-14.5...+145psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, certyfikat SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Transmitter FTC625, High temperature probe T12656, High temperature probe T12892, T12899, T13616, T15106

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online