Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Rozliczeniowe opomiarowanie zbiorników
Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2

Przełącznik poziomu typu wypornościowego

  • Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2 ©Endress+Hauser

Magnetyczny przełącznik poziomu MPC2 to przyrząd typu wypornościowego, przeznaczony do instalacji na zbiorniku. Zawiera on styki alarmowe w maks. 4 punktach, przełączane poprzez aktywację mikroprzełączników za pomocą magnesu. Konstrukcja mechanizmu zapewnia, że styki są przełączane niezależnie od siebie. Przyrząd może służyć do sygnalizacji wysokiego lub niskiego poziomu w zbiorniku.

Korzyści

  • Mikroprzełączniki mocowane w uchwytach sprężynowych: praca niezależna od drgań zbiornika

  • Maks. 4 pary styków przełączających w jednym urządzeniu.

  • Odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie

  • Prosta konstrukcja zapewniająca stabilną pracę

  • Przyrząd dostępny również w wersji iskrobezpiecznej

Zastosowanie

  • Temperatura otoczenia: -10...+60°C (14...+140°F)

  • Błąd pomiaru: ±3mm (± 0.12")