Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizacja wibracyjna
Moduł przełączający
Nivotester FTL325P

Moduł przełączający z iskrobezpiecznym obwodem sygnałowym do podłączenia sygnalizatorów Liquiphant lub Soliphant

  • Nivotester FTL325P ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTL325P ©Endress+Hauser

Moduł przełączający FTL325P jest stosowany do detekcji stanów minimalnych i maksymalnych cieczy w zbiornikach oraz materiałów sypkich w silosach, również w strefach zagrożonych wybuchem. Również do wykrywania obecności cieczy w rurociągach dla zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz zabezpieczenia przed przelaniem w zbiornikach zawierających łatwopalne lub niepalne ciecze zanieczyszczające wodę. Maks. 3 urządzenia do regulacji dwupołożeniowej oraz detekcji stanów minimalnych i maksymalnych. Poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3 wg PN-EN 61508 dla sygnalizatora Liquiphant z wkładką elektroniki FEL57.

Korzyści

  • Nivotester FTL325P jest przeznaczony do podłączenia 1, 2 lub 3 czujników pomiarowych (wersja 1-, 2- i 3-kanałowa)

  • Iskrobezpieczne obwody sygnałowe Ex ia umożliwiające bezproblemowe stosowanie czujników w strefach zagrożonych wybuchem

  • Monitorowanie kabla podłączeniowego: poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2. Prosta kontrola pracy podłączonego czujnika poprzez wciśnięcie przycisku (zgodnie z wytycznymi WHG)

  • Obudowa do montażu szeregowego na szynie DIN w szafie systemu automatyki

  • Proste podłączenie elektryczne (wtykowe listwy zaciskowe)

  • Wszystkie wejścia są separowane galwanicznie od siebie, od obwodu zasilania i obwodu wyjściowego

Zastosowanie

Moduł przełączający z iskrobezpiecznym obwodem sygnałowym do podłączenia sygnalizatorów Liquiphant lub Soliphant

  • Temperatura otoczenia: -20...+70 °C (-4...+158 °F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: FTL320, Nivotester FTL375P