Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu
Pomiar czasu przelotu
Levelflex FMP53

Przyrząd spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym.

  • Levelflex FMP53 ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Algorytm Multi-Echo Tracking wraz z Tank Trace - oznaczanie, klasyfikacja i śledzenie wszystkich sygnałów echa, nie tylko echa poziomu - zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu przez cały czas

  • Levelflex FMP53 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP53 do ciągłego pomiaru poziomu w aplikacjach higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym. FMP53 spełnia wymagania higieniczne wg ASME BPE i USP dla Klasy VI. Kalibracja in-situ bez konieczności demontażu z instalacji procesowej obniża koszty eksploatacji. Radar falowodowy FMP53 zapewnia niezawodny pomiar różnych cieczy nawet w przypadku wzburzonej powierzchni cieczy, występowania piany i w sytuacji napełniania lub mycia zbiornika poprzez głowicę natryskową.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

  • Intuicyjne menu użytkownika (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania) w języku polskim obniża koszty szkolenia, obsługi i konserwacji przyrządu

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersja z falowodem prętowym.

  • Przyłącza higieniczne i aseptyczne (Tri-Clamp, DIN 11851, DIN 11864, NEUMO, Varivent N, SMS)

  • Temperatura medium: -20...+150°C (-4...+302°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+16 bar (-14.5...+232psi)

  • Zakres pomiarowy: maks. 6m (20ft)

  • Błąd pomiaru: ±2 mm (0.12")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, dopuszczenia higieniczne, 5-punktowy protokół wzorcowania

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Levelflex M FMP43, Float Gauge LTC2230

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online