Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu Levelflex FMP51

Standardowa sonda, najwyższa dokładność pomiaru poziomu cieczy

  • Levelflex FMP51: przyłącze gwintowe ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP51: przyłącze kołnierzowe ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP51: wersja z oddzielną obudową ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Algorytm Multi-Echo Tracking wraz z Tank Trace - oznaczanie, klasyfikacja i śledzenie wszystkich sygnałów echa, nie tylko echa poziomu - zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu przez cały czas

  • Levelflex FMP51 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP51 do pomiarów poziomu nawet w ekstremalnych warunkach procesu, np. wysokiej temperatury i ciśnienia medium. FMP51 zapewnia maksymalną niezawodność pomiaru nawet w przypadku wzburzenia powierzchni cieczy, występowania piany lub elementów zbiornika zakłócających pomiar, np. przegród wewnętrznych. Levelflex FMP51 służy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów oraz do detekcji rozdziału faz. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie cieczy i opary nad jej powierzchnią nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersje z falowodem prętowym, linowym i koncentrycznym.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: -40...+200°C (-40...+392°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+40 bar (-14.5...+580psi)

  • Maks. zakres pomiarowy: falowód prętowy 10 m (33ft), linowy 45 m (148ft), koncentryczny 6 m (20ft)

  • Błąd pomiaru: ±2 mm (0.08")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym, 5-punktowy protokół wzorcowania

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230