Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Uzupełnienie systemu pompowego o dodatkowe czujniki pomiarowe

Odkryj z nami sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pompy

Uzupełnienie systemu pompowego o kilka czujników pomiarowych sprawi, że z wyprzedzeniem rozpoznasz warunki sprzyjające usterce pompy i poprawisz jej dyspozycyjność. Zwiększysz też bezpieczeństwo ludzi, którzy znajdują się w pobliżu. I co równie ważne, zapobiegniesz stratom finansowym, jakie mogą pojawić się wskutek postoju.

Korzyści

  • Wykrywanie suchobiegu i kawitacji – pompa jest chroniona

  • Rozpoznawanie korozji, oblepienia, obecności piany i usterki mechanicznej – ważne informacje na czas

  • Pomiary gęstości cieczy i stężenia roztworu – poprawisz kontrolę jakości

  • Łatwość i szybkość montażu sygnalizatora na rurociągu po stronie ssącej pompy

  • Wykrywanie korozji, wytarcia, osadu, spienienia lub usterki mechanicznej czujnika

Informacje, których potrzebujesz do oceny warunków pracy pompy

Oprzyrządowanie diagnostyczne w systemie pompowym sprowadza się zwykle tylko do czujnika statusu pracy pompy. Dostarcza on do systemu sterowania komunikat „pompa włączona/wyłączona”. Jest to wystarczające do regulacji natężenia przepływu. Bezpieczeństwo pompy zależy jednak też od ciśnienia, temperatury, przepływu chwilowego i zjawiska suchobiegu. Posiadanie takich informacji pomaga uniknąć usterek. Skutek w postaci zatrzymania produkcji to konkretna strata finansowa dla zakładu.

Użyj sprawdzonego sposobu na ochronę pompy przed suchobiegiem

Próba rozpoznania suchobiegu pompy przez pomiar temperatury korpusu pompy lub ciśnienia w instalacji jest ryzykowna. Reakcja automatyki zabezpieczeniowej może nie wystąpić lub wystąpić z opóźnieniem przez np. usterkę czujników. Zwiększenie niezawodności systemów pompowych, uniknięcie postoju zakładu i kosztów usunięcia awarii są możliwe niewielkim nakładem środków. Sprawdzony w 3,5-miliona zastosowań sygnalizator wibracyjny Liquiphant pozwoli Ci zapobiec kryzysowym sytuacjom.

Liquiphant – dużo więcej niż tylko ochrona pompy przed suchobiegiem

W 1983 roku inżynierowie Endress+Hauser jako pierwsi zastosowali rezonator elektromechaniczny w formie oscylatora bimorficznego do budowy czujnika wibracyjnego. Wprowadzanie go w rezonans i następnie kontakt z cieczą pokazało, że nie występuje spadek amplitudy drgań. To częstotliwość drgań ulega obniżeniu. Efektem tych badań było wdrożenie unikatowo skutecznego i uniwersalnego, wibracyjnego sygnalizatora poziomu Liquiphant, który chroni zbiorniki przed przepełnieniem. Do dziś cieszy się on doskonałą opinią wśród setek tysięcy zadowolonych użytkowników.

Liquiphant spełnia również rolę atrakcyjnego cenowo miernika stężenia i gęstości on-line. Jest używany np. do analizy stężenia kąpieli solankowej, kontroli rozcieńczania syropów, rozpoznawania rodzaju cieczy w rurociągu itd. Tym samym, odciąża laboratorium zakładowe i pomaga technologom w pracy.

Weź udział w konkursie

Bezpieczeństwo produkcji zależy od poprawnego zarządzania ryzykiem awarii systemów pompowych. Ogranicz czas i liczbę postojów zakładu, które wynikają z usterki pompy. Przejrzyj systemy pompowe. Jeżeli ustalisz, że brakuje zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy, to rozpocznij modernizację niewielkim nakładem finansowym. Zastosuj sprawdzone sygnalizatory Liquiphant, które dzięki swoim zaletom poprawią bezpieczeństwo na instalacji, będącej pod Twoją opieką. Jeżeli otrzymałeś od Endress+Hauser broszurkę informacyjną, to odpowiedz na pytanie, wyślij formularz i odbierz atrakcyjne nagrody.

  • Zabudowa sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant w rurociągu ©Endress+Hauser

    Zabudowa sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant w rurociągu

  • Sygnalizator Liquiphant suchobiegu pompy na rurociągu tłocznym ©Endress+Hauser

    Sygnalizator Liquiphant suchobiegu pompy na rurociągu tłocznym

  • Sygnalizator suchobiegu Liquiphant w wersji higienicznej ©Endress+Hauser

    Sygnalizator suchobiegu Liquiphant w wersji higienicznej

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online