Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Metoda wibracyjna
Punktowy sygnalizator poziomu Liquiphant FTL70

Punktowy sygnalizator poziomu cieczy, wersja dla aplikacji wysokotemperaturowych

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL70 ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL70 ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu

  • Liquiphant to zawsze bezpieczny wybór dla sygnalizacji poziomu cieczy

Liquiphant FTL70 to punktowy sygnalizator poziomu, posiada międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Korzyści

  • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2 wg PN-EN 61508/61511-1

  • Wspawany przepust gazoszczelny: maksymalne bezpieczeństwo nawet w przypadku uszkodzenia czujnika

  • Duża różnorodność sygnałów wyjściowych (NAMUR, PFM, przekaźnik, tyrystor, tranzystor PNP): łatwa integracja z dowolnymi układami sterującymi

  • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - uniwersalne zastosowanie

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i tanie uruchomienie

  • Brak elementów ruchomych - bezobsługowość i wysoka trwałość mechaniczna. Ciągłe monitorowanie stanu widełek: wysoka pewność działania

  • Materiały z dopuszczeniem FDA (PFA Edlon)

Zastosowanie

Liquiphant S to punktowy sygnalizator poziomu cieczy dowolnego rodzaju.

  • Przyłącze technologiczne: Gwint i kołnierz

  • Zakres temperatu: -60 do +280°C (-76 do +540°F)

  • Ciśnienie: -1 to +100bar (-14.5 do +1,450psi)

  • Materiał czujnika: 316L, Alloy (PFA i Emalia na życzenie)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, certyfikaty higieniczne, atesty morskie, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Rod probe 11500Z, Rod probe 11500ZM, CS5603, CS5613

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online