Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar radarowy
Micropilot NMR81

Owalna antena soczewkowa o częstotliwości emisji sygnału 80 GHz do pomiarów rozliczeniowych

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser
  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Micropilot NMR81 jest stosowany w pomiarach rozliczeniowych oraz aplikacjach zarządzania stanami magazynowymi. Posiada zatwierdzenie typu NMi i PTB oraz spełnia wymagania wytycznych OIML R85 i API 3.1B. Model NMR81 szczególnie nadaje się do zastosowań w zakresie pomiarowym do 70 m. Owalna antena soczewkowa o częstotliwości emisji sygnału 80 GHz emituje precyzyjnie skupioną wiązkę o kącie równym 3° i omija przeszkody nawet blisko ściany zbiornika.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej), co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa

  • Maksymalna niezawodność dzięki dokładności nawet do ±0,5 mm (±0,02")

  • Produkt opracowany zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi, takimi jak OIML R85 i API MPMS

  • Posiada lokalne i krajowe certyfikaty, takie jak NMi lub PTB umożliwiające pomiary rozliczeniowe

  • Uproszczona instalacja i prosta obsługa dzięki łatwemu połączeniu do głównych systemów DCS za pośrednictwem otwartych protokołów

  • Technologia 80 GHz zapewnia wąski kąt wiązki i bardziej precyzyjne skupienie bez zakłóceń powodowanych przez ścianę zbiornika lub przeszkody

Zastosowanie

Antena soczewkowa typu drip-off 80 GHz do zastosowań w zakresie pomiarowym do 70 m zapewnia precyzyjne skupienie wiązki w przypadku króćców znajdujących się blisko ściany zbiornika.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura medium: -40°C do +200°C

  • Ciśnienie: podciśnienie do +16 barów

  • Zakres pomiarowy: maks. 70 m

  • Dokładność: ±0,5 mm

  • Częstotliwość emisji sygnału: 80 GHz

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i certyfikaty do pomiarów rozliczeniowych, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online