Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar do pomiaru czasu przelotu
Micropilot FMR10

Pomiar poziomu cieczy w instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz instalacjach komunalnych w każdej branży

  • Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR10 umożliwia ciągły i bezkontaktowy pomiar poziomu, dzięki czemu stanowi optymalne rozwiązanie do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji komunalnych w każdej branży. FMR10 to jeden z pierwszych radarów, który można uruchamiać, obsługiwać i serwisować za pośrednictwem technologii Bluetooth® i specjalnej aplikacji. Krzywe sygnału można wyświetlić za pośrednictwem aplikacji na każdym smartfonie lub tablecie (iOS, Android) wyposażonym w technologię Bluetooth®. Urządzenie posiada unikatowy mikroprocesor i ma bardzo małe wymiary, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na ograniczonej przestrzeni montażowej.

Korzyści

  • Bezkontaktowy radar, który można uruchamiać, obsługiwać i serwisować za pośrednictwem technologii Bluetooth® i specjalnej aplikacji.

  • Kompaktowy radar z unikatowym mikroprocesorem — doskonale nadaje się do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni

  • Najlepszy stosunek ceny do parametrów użytkowych

  • Optymalne rozwiązanie do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji komunalnych w każdej branży (IP 66/NEMA4x)

  • Korpus zbudowany z polifluorku winylidenu (PVDF) i odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz szczelnie zamknięte obudowy okablowania i układów elektronicznych zapobiegają przenikaniu wody i umożliwiają pracę w trudnych warunkach otoczenia

  • Łatwa konfiguracja — trzy główne parametry dostosowane do większości zastosowań

  • Łatwy i bezpieczny dostęp zdalny za pośrednictwem technologii Bluetooth®

Zastosowanie

Radar do ciągłego pomiaru poziomu cieczy. Do stosowania w zbiornikach zamkniętych i otwartych, pompowniach/przepompowniach ścieków lub systemach kanalizacyjnych.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: od -40 do +60°C

  • Ciśnienie procesowe: od -1 do +3 barów (od -14,5 do +43 psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: aż do 8 m z montowaną osłoną przed zalaniem czujnika

  • Dokładność: ±5 mm

  • Częstotliwość pomiarowa: 26 GHz

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online