Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar Micropilot NMR84

Do dokładnych i bezkontaktowych rozliczeniowych pomiarów poziomu. Przeznaczony do pracy w rurach osłonowych

  • Micropilot NMR84 ©Endress+Hauser
  • Micropilot NMR84 ©Endress+Hauser

Micropilot NMR84 jest stosowany do pomiarów rozliczeniowych oraz w systemach do zarządzania stanem magazynowym. Posiada zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Jest zgodny z wytycznymi OIML R85 oraz API 3.1B. Radar NMR84 do zastosowań w przestrzeni swobodnej z owalną anteną planarną jest przeznaczony do pracy w rurach osłonowych. Zaawansowana technicznie i sprawdzona konstrukcja owalnej anteny umożliwia wyeliminowanie problemów spowodowanych kondensacją.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej), co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa

  • Maksymalna niezawodność dzięki dokładności nawet do ±0,5 mm

  • Produkt opracowany zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi, takimi jak OIML R85 i API MPMS

  • Posiada lokalne i krajowe certyfikaty, takie jak NMi lub PTB, umożliwiające pomiary rozliczeniowe

  • Uproszczona instalacja i prosta obsługa dzięki łatwemu połączeniu do głównych systemów DCS za pośrednictwem otwartych protokołów

  • Unikatowa konstrukcja owalnej anteny eliminuje błędy pomiarowe spowodowane kondensacją

Zastosowanie

Wyposażony w antenę planarną i przeznaczony do pracy w rurach osłonowych.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura: od -40 do +150°C

  • Ciśnienie: podciśnienie do +25 barów

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 40 m

  • Dokładność: ±0,5 mm

  • Częstotliwość emisji sygnału: 6 GHz

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i certyfikaty do pomiarów rozliczeniowych, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL