Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radiometryczny pomiar poziomu i gęstości
Gammapilot FMG60

Kompaktowy przetwornik skonstruowany z myślą o pomiarze rozdziału faz, gęstości, sygnalizacji i ciągłym pomiarze poziomu.

  • Gammapilot FMG60: obudowa ze stali k.o. ©Endress+Hauser
  • Gammapilot FMG60: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

  • Zastosowanie Gammapilot FMG60 ©Endress+Hauser
  • Zastosowanie Gammapilot FMG60 ©Endress+Hauser

Kompaktowy przetwornik Gammapilot FMG60 służy do bezkontaktowego pomiaru rozdziału faz, gęstości, sygnalizacji i ciągłego pomiaru poziomu cieczy, materiałów sypkich, zawiesin lub osadów. Koncepcja wszechstronnego przetwornika ze scyntylatorami z tworzyw sztucznych lub z kryształem jodku sodu (NaJ) o różnych długościach gwarantuje optymalną adaptację do różnych zastosowań. Przetwornik zawiera scyntylator, fotopowielacz i mikroprocesor.

Korzyści

  • Wielofunkcyjny kompaktowy przetwornik: jeden przyrząd do wszystkich zadań pomiarowych - oszczędność kosztów części zamiennych i konserwacji

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508 dla sygnalizacji poziomu maksymalnego i minimalnego

  • Najwyższy poziom dyspozycyjności, niezawodności i bezpieczeństwa nawet w ekstremalnych warunkach procesowych i środowiskowych

  • Najwyższa czułość i dokładność przy najniższej aktywności źródła (zasada ALARA)

  • Obudowa aluminiowa lub ze stali nierdzewnej 316L do trudnych warunków pracy

  • Wyjście 4...20 mA zapewnia łatwość integracji z systemami automatyki

Zastosowanie

Do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy, zawartości ciał stałych, zawiesin, osadów, itd. Ekstremalne warunki pracy, np. korozja, toksyczność, ścieranie, pomiar we wszelkich typach zbiorników procesowych, np. w reaktorach, autoklawach, separatorach, zbiornikach z kwasami, mieszalnikach, cyklonach, żeliwiakach. Również dla przemysłu spożywczego, bez spełnienia dodatkowych wymagań, czy certyfikatów.

  • Temperatura: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)

  • Ciśnienie: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Detector DG57, FMG573S, GAMMASILOMETER FMG573Z, GAMMASILOMETER FMG671, FMG671P, GAMMAPILOT FTG671

Akcesoria, linki do konfiguratora urządzeń

Urządzenie podstawowe - Zestaw FGH60 do montażu do ściany/rury

Urządzenie podstawowe - Zestaw zaciskowy FHG61 do pomiarów gęstości

Urządzenie podstawowe - Odcinek pomiarowy FHG62 do pomiarów gęstości

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane tematy

Powiązane wiadomości

Narzędzia online