Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR53

Do prostych aplikacji pomiaru poziomu cieczy

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR53 ©Endress+Hauser
  • Unikatowo przydatna pamięć HistoROM w przetwornikach poziomu Endress+Hauser

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

  • Pomiar poziomu cieczy

Micropilot FMR53 do prostych aplikacji pomiaru poziomu cieczy. FMR53 z anteną prętową przeznaczony specjalnie do pracy w wąskich króćcach pomiarowych. Antena prętowa oraz przyłącze kołnierzowe pokrywane PTFE gwarantują odporność również na media agresywne chemicznie. Micropilot FMR53 służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

  • Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim ułatwia obsługę i konfigurację przyrządu

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

For simple level measurement applications in liquids

Przyrząd przeznaczony do pracy w wąskich króćcach pomiarowych, antena prętowa pokrywana PTFE do mediów agresywnych chemicznie;

  • Maks. zakres pomiarowy: 20 m (66 ft);

  • Przyłącza technologiczne: gwint 1-1/2" lub kołnierzowe;

  • Zakres temperatur: -40...+150 °C (-40...+302 °F);

  • Zakres ciśnień: -1...+40 bar (-14.5...+580 psi);

  • Dokładność: ± 6 mm

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe,

  • Zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG

  • SIL

  • 5-punktowy protokół linearyzacji

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Micropilot M FMR231