Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radarowy pomiar poziomu
Micropilot FMR250

Pomiary poziomu w wysokich silosach zawierających materiały pyliste i materiały o właściwościach ściernych

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMR250 jest przeznaczony szczególnie do pomiarów w wysokich zbiornikach, aplikacjach wysokotemperaturowych oraz materiałów o własnościach ściernych. FMR250 posiada zintegrowane złącze do czyszczenia sprężonym powietrzem, użyteczne w warunkach intensywnego zapylenia i przy pomiarze poziomu materiałów mających tendencję do tworzenia osadów. Micropilot FMR250 jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu materiałów sypkich, szczególnie drobno- i gruboziarnistych. Zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury, jak również uwarstwienie gazów ponad powierzchnią medium nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Korzyści

  • Pomiar bezkontaktowy: w szerokim zakresie niezależny od właściwości medium i atmosfery w zbiorniku

  • Atrakcyjna cenowo wersja dwuprzewodowa: atrakcyjna alternatywa dla czujników pływakowych i przetworników różnicy ciśnień. Technologia dwuprzewodowa redukuje koszty okablowania oraz zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania

  • Szybkie uruchomienie i diagnostyka oraz tworzenie dokumentacji za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania narzędziowego Endress+Hauser

  • Alfanumeryczny wyświetlacz graficzny: gwarancja łatwej i intuicyjnej obsługi

  • Służy do monitorowania ciśnienia w obwodach blokadowych z atestem SIL 2 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511-1

  • Interfejs komunikacyjny HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus

  • Maksymalny zakres pomiarowy = 70 m (230 ft)

Zastosowanie

Pomiar poziomu w wysokich silosach zawierających materiały pyliste, np. cement, mąkę i pasze zwierzęce; Aplikacje w wysokich temperaturach (do 200°C), np. poziom klinkieru, popiołu paleniskowego; Pomiary poziomu materiałów sypkich o właściwościach ściernych, np. ferryt. Wersja FMR250 z anteną stożkową DN80 lub DN100 jest przeznaczona do wszystkich standardowych aplikacji, m.in. pomiaru w wąskich króćcach. Wersja FMR250 z anteną paraboliczną DN200 lub DN250 zapewnia niespotykanie mały (4° lub 3,5°) kąt stożka emisji fali elektromagnetycznej. Dzięki temu przyrząd nadaje się do pomiaru w warunkach dużej ilości niepożądanych ech wtórnych.

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Następna wersja: Micropilot FMR57