Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy pomiar poziomu
Liquicap FMI51

Ciągły pomiar poziomu i detekcja rozdziału faz cieczy

  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Zastosowanie Liquicap FMI51 © Photo Dominik Pluess (SC France)

Liquicap FMI51 to niezawodna sonda z całkowicie izolowaną elektrodą prętową, przeznaczona do ciągłego pomiaru poziomu cieczy, szczególnie cieczy osadotwórczych i o bardzo wysokiej temperaturze. Pomiar jest niezależny od stałej dielektrycznej medium (DK). W połączeniu z serwerem obiektowym Fieldgate FXA320 (zdalna transmisja i monitorowanie danych pomiarowych za pośrednictwem Internetu), sonda Liquicap jest idealnym rozwiązaniem do kontroli stanów magazynowych.

Korzyści

  • Praca w obwodach blokadowych o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 zgodnie z PN-EN 61508

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki dużemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń

  • Brak konieczności kalibracji sondy na obiekcie (fabryczna kalibracja) Brak konieczności kalibracji sondy w przypadku cieczy o przewodności 100 µS/cm i większej

  • Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mają dopuszczenie FDA

  • Konfiguracja lokalna za pomocą intuicyjnego menu i wskaźnika (opcja)

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami

Zastosowanie

Dla cieczy o przewodności większej od 100 µS/cm, pomiar jest niezależny od wartości stałej dielektrycznej (DK) medium. Dzięki temu, pomiar poziomu różnych cieczy jest możliwy bez konieczności ponownej kalibracji sondy.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Ciśnienie pracy: próżnia ...+100 bar (próżnia ...+1,450psi)

  • Zakres pomiarowy: 0.1 ... 4.0 m (0.3 ... 13ft)

  • Temperatura pracy: -80...+200°C (-112...+392°F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Double rod probe 11304Z, Multicap DC11, Multicap DC11AN, Multicap DC11AS, Multicap DC11EN, Multicap DC11ES, Multicap T DC11TAN, Multicap T DC11TAS, Multicap T DC11TEN, Multicap T DC11TES, Multicap T DC12TA, Multicap T DC12TE, Multicap DC16, Multicap DC16AN, Multicap DC16AS, Multicap DC16EN, Multicap DC16ES, Multicap DC16TAN, Multicap DC16TAS, Multicap DC16TEN, Multicap DC16TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T10350, T15393, T6667

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online