Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR50

Podstawowy model do pomiarów poziomu cieczy

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR50 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR50 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania radaru bezkontaktowego

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Unikatowo przydatna pamięć HistoROM w przetwornikach poziomu Endress+Hauser

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

  • Podniesiona dynamika sygnału mikrofalowego w radarach Micropilot gwarantuje stabilne I dokładne pomiary poziomu w trudnych warunkach (np. wrzenie lub spienienie lustra cieczy)

  • Funkcja Advanced Diagnostic w radarach Micropilot FMR5x umożliwia wczesne wykrywanie postępującego spieniania się cieczy

  • Micropilot FMR50 plastic housing ©Endress+Hauser

Micropilot FMR50 to najlepszy wybór dla prostych zbiorników magazynowych/składów oraz instalacji produkcyjnych. Micropilot FMR50 służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

  • Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim ułatwia obsługę i konfigurację przyrządu

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Antena stożkowa w obudowie PVDF lub przesłonięta PP;

  • Maks. zakres pomiarowy: 30 m (98 ft), dla wersji z pakietem "Zaawansowana dynamika sygnału": 40 m (131 ft);

  • Przyłącza technologiczne: gwint 1-1/2", uchwyt montażowy lub kołnierz przesuwny;

  • Zakres temperatur: -40...+130 °C (-40...+266 °F);

  • Zakres ciśnień: -1...+3 bar (-14.5...+43,5 psi);

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, Zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WGH, SIL, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Micropilot M FMR244