Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu
Levelflex FMP50

Do wszystkich podstawowych aplikacji pomiaru poziomu cieczy

  • Levelflex FMP50 ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Algorytm Multi-Echo Tracking wraz z Tank Trace - oznaczanie, klasyfikacja i śledzenie wszystkich sygnałów echa, nie tylko echa poziomu - zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu przez cały czas

  • Levelflex FMP50 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP50 to przyrząd do realizacji podstawowych zadań pomiaru poziomu cieczy w aplikacjach charakteryzujących się niewysoką temperaturą i ciśnieniem oraz nie wymagających wysokiej odporności chemicznej. FMP50 to najlepsze rozwiązanie, szczególnie do podstawowych pomiarów w zbiornikach magazynowych, a także instalacjach produkcyjnych. Radar falowodowy Levelflex FMP50 służy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury, jak również gazowanie cieczy i opary nad jej powierzchnią nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersje z falowodem prętowym i linowym.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierz z adapterem

  • Temperatura medium: -20...+80°C (-4...+176°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+6 bar (-14.5...+87psi)

  • Maks. zakres pomiarowy: falowód prętowy 4 m (13ft), linowy 12 m (39ft)

  • Błąd pomiaru: ±2 mm (0.08")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, 5-punktowy protokół wzorcowania

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230