Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny
punktowy sygnalizator poziomu
Liquiphant FTL33

Punktowy sygnalizator poziomu o kompaktowej konstrukcji w obudowie ze stali k.o. do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym

  •  Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant – Atrakcyjne cenowo i łatwo dostępne sygnalizatory poziomu i ciśnienia

  • Pomiar poziomu metodą wibracyjną

  • Liquiphant z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi do bezpiecznej sygnalizacji poziomu cieczy

  •  Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  •  Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL33 to punktowy sygnalizator poziomu cieczy. FTL33 jest przeznaczony szczególnie do aplikacji w przemyśle spożywczym, gdzie niezbędne jest spełnienie wymagań higienicznych. Sygnalizator Liquiphant jest stosowany do ochrony przed przelaniem lub zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem, szczególnie w zbiornikach magazynowych, mieszalnikach i rurociągach.
Kompaktowy:
- Najmniejszy czujnik wibracyjny na rynku
Bezpieczny:
- Ciągła autodiagnostyka
- Niezawodna sygnalizacja niezależnie od własności medium
Prosty:
- Nie wymaga kalibracji ani adjustacji
- Automatyczna identyfikacja (Plug & play)

Korzyści

  • Przeznaczony do aplikacji higienicznych, szczególnie dla przemysłu spożywczego - dostępne wersje z dopuszczeniami higienicznymi i higienicznymi przyłączami technologicznymi

  • Możliwość czyszczenia CIP i sterylizacji SIP - stopień ochrony maks. IP69k

  • Sygnalizator Liquiphant został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi i ekologicznymi. Funkcja autodiagnostyki zapewnia działanie sygnalizatora również z razie zaniku zasilania

  • Dokładność punktu przełączania na wyjściu sygnalizatora niezależna od własności medium

  • Natychmiastowa gotowość sygnalizatora do pracy w różnych mediach (funkcja plug & play) bez konieczności kalibracji. Niewrażliwość pomiaru na przewodność medium, osady, turbulencje, przepływ, ani na pęcherze gazów

  • Szybkie uruchomienie: przyrząd nie wymaga kalibracji, specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi (np. oprogramowania)

  • Solidna konstrukcja ze stali k.o. (316L) zapewnia najwyższą trwałość - brak elementów ruchomych, bezobsługowość

Zastosowanie

Punktowy sygnalizator poziomu, kompaktowa konstrukcja, obudowa ze stali k.o., aplikacje higieniczne, dla przemysłu spożywczego

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, adapter procesowy M24, DIN11851, Tri-clamp, montaż czołowy

  • Temperatura procesowa: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Ciśnienie procesowe: -1...+40bar (-14.5...580psi)

  • Gładkość powierzchni: 0.76µm lub 1.5µm

  • Dopuszczenia: WHG ochrona przed przelaniem and wykrywanie przecieków, EHEDG, 3-A, FDA, CSA C/US, certyfikat materiałowy 3.1, świadectwo odbioru końcowego

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Liquiphant T FTL20H, Liquiphant FTL330H, Liquiphant FTL330L