Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny
sygnalizator poziomu
Liquiphant FTL85

Sygnalizator poziomu cieczy z pokrywanym czujnikiem jako niezawodne (typu fail-safe) zabezpieczenie przed przelaniem

  • Liquiphant FailSafe FTL85 ©Endress+Hauser
  • Zasada pracy sygnalizatora wibracyjnego

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemu automatyki zabezpieczeniowej

  • Sygnalizatory Liquiphant z funkcją autodiagnostyki to bezpieczne rozwiązanie dla sygnalizacji poziomu cieczy

Liquiphant FTL85 to punktowy sygnalizator poziomu z pokrywaną rurą wydłużającą, posiada międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Niezawodne (typu fail-safe) zabezpieczenie przed przelaniem - pojedynczy sygnalizator gwarantuje poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 obwodu blokadowego Z pokryciem emaliowanym, powłoką ECTFE lub PFA odporną na korozję. Niezawodny pomiar, niezależny od własności medium, turbulencji, przepływu, pęcherzy gazów, piany, drgań ani osadów.

Korzyści

  • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3 wg IEC 61508 Ed.2.0/61511-1/ISA 84-1 i PN-EN ISO 13849

  • Częstotliwość testów sprawności obwodu ESD: do 12 lat, testowanie uruchamiane za pomocą przycisku

  • Ciągła autodiagnostyka obwodów wewnętrznych/wewnętrzna redundancja

  • Wyjście sygnałowe w standardzie 4...20 mA (wg NAMUR NE 06/NE 43): łatwe podłączenie do modułu przełączającego (Nivotester FailSafe FTL825) z wyjściem 2-kanałowym (zestyki bezpieczeństwa) i funkcją blokady lub bezpośrednie podłączenie do wejścia sterownika bezpieczeństwa

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i tanie uruchomienie punktu pomiarowego

  • Brak elementów ruchomych - bezobsługowość i wysoka trwałość mechaniczna

  • Monitorowanie uszkodzeń, korozji, obecności osadów i mechanicznego blokowania czujnika wibracyjnego

Zastosowanie

Liquiphant FTL85 to sygnalizator poziomu minimalnego i maksymalnego cieczy, do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: -50...+150°C (-76...+300°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+40 bar (-14.5...+580psi)

  • Długość czujnika: rura wydłużająca o długości do 3 m (9.8ft)

  • Materiał czujnika: pokrycie emaliowane, powłoka ECTFE lub PFA

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online