Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Metoda wibracyjna
Punktowy sygnalizator poziomu Liquiphant FTL51H

Punktowy sygnalizator poziomu cieczy z rurą wydłużającą, przeznaczony szczególnie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego.

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL51H ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu, Liquiphant FTL51H ©Endress+Hauser
  • Wibracyjny sygnalizator poziomu

Liquiphant FTL51H to punktowy sygnalizator poziomu z rurą wydłużającą, posiada międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Przeznaczony szczególnie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego (dopuszczenia 3-A, EHEDG, ASME BPE). Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/SIL3. Niewrażliwość pomiaru na przepływ, turbulencje, pęcherze gazów, pianę, wibracje, ciała stałe zawarte w cieczy, osady.

Korzyści

  • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3 wg PN-EN 61508/61511-1

  • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - uniwersalne zastosowanie

  • Duża różnorodność sygnałów wyjściowych (NAMUR, PFM, przekaźnik, tyrystor, tranzystor PNP): łatwa integracja z dowolnymi układami sterującymi

  • Protokół PROFIBUS-PA: szybkie i łatwe uruchomienie oraz diagnostyka

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i tanie uruchomienie

  • Brak elementów ruchomych - bezobsługowość i wysoka trwałość mechaniczna Ciągłe monitorowanie stanu widełek: wysoka pewność działania

  • Materiały z dopuszczeniem FDA (PFA Edlon)

Zastosowanie

Liquiphant M to punktowy sygnalizator poziomu cieczy dowolnego rodzaju.

  • Przyłącza technologiczne: Gwint, kolnierz i inne, spełniające wymagania higieniczne (Tri-Clamp, przyłącze mleczarskie asptyczne DRD, SMS, Varivent)

  • Zakres temperatur: -50 to +150°C (-58 to +302°F)

  • Ciśnienie: -1 do +64bar (-14.5 do +928psi)

  • Materiał czujnika: 316L

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, certyfikaty higieniczne, atesty morskie, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: CS1103, CS1113, CS1203, CS1213, CS1603, CS1613, FDL30, FDL31, FDL35, FDL36, Liquiphant FTL330H, Liquiphant FTL330L, FTL360, FTL361, FTL365, FTL366

Pomiary gęstości cieczy FML621

Pomiar gęstości, gęstości odniesienia, stężenie cieczy z Liquiphant. Także do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem z międzynarodowym certyfikatem ochrony przeciwwybuchowej.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online