Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizacja wibracyjna
Moduł przełączający Nivotester FTL325N

Moduł przełączający z wejściem NAMUR do montażu na szynie lub jako pojedyncze urządzenie

  • Moduł przełączający z wejściem NAMUR, Moduł przełączający Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTL325N ©Endress+Hauser

Moduł przełączający jest stosowany do detekcji stanów minimalnych i maksymalnych cieczy w zbiornikach, również w strefach zagrożonych wybuchem. Zabezpieczenie przed przelaniem stosowane w zbiornikach zawierających łatwopalne lub niepalne ciecze zanieczyszczające wodę Regulacja dwupołożeniowa oraz detekcja stanów minimalnych i maksymalnych. Doskonale nadaje się do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2 wg PN-EN 61508 /PN-EN 61511 wraz z sygnalizatorami Liquiphant z wkładką elektroniki FEL56 lub FEL58

Korzyści

  • Nivotester FTL325N jest przeznaczony do podłączenia 1, 2 lub 3 czujników pomiarowych (wersja 1-, 2- i 3-kanałowa)

  • Iskrobezpieczne obwody sygnałowe Ex ia umożliwiające bezproblemowe stosowanie czujników w strefach zagrożonych wybuchem

  • Monitorowanie kabla podłączeniowego: poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2

  • Obudowa do montażu szeregowego na szynie DIN w szafie systemu automatyki

  • Proste podłączenie elektryczne (wtykowe listwy zaciskowe)

  • Wejście NAMUR zgodne z EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) lub IEC 60947-5-6 umożliwiające podłączenie modułów elektroniki lub czujników NAMUR

Zastosowanie

Moduł przełączający z wejściem NAMUR do montażu na szynie lub jako pojedyncze urządzenie.

  • Temperatura pracy: -20 do +50°C (-4 do +122°F)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzelewowe WHG, atesty morskie

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Nivotester FTL375N

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online