Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu
Levelflex FMP55

Innowacyjna sonda wieloparametrowa do detekcji rozdziału faz

  • Levelflex FMP55 ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Levelflex FMP55: wieloparametrowa sonda pomiarowa z technologią SensorFusion do jednoczesnego pomiaru poziomu i detekcji rozdziału faz

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Levelflex FMP55: przykład zastosowania ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP55 ©Endress+Hauser

Radar falowodowy Levelflex FMP55 z technologią SensorFusion to pierwsze na świecie połączenie radaru falowodowego i sondy pojemnościowej. Przyrząd umożliwia detekcję rozdziału faz również w przypadku obecności warstwy emulsji oraz jednoczesny pomiar poziomu całkowitego. Wieloparametrowa sonda FMP55 wyznacza nowy standard pomiaru poziomu i detekcji rozdziału faz, szczególnie w przemyśle petrochemicznym i rafineryjno-gazowym.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersje z falowodem prętowym, linowym i koncentrycznym.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: -50...+200°C (-58...+392°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+40 bar (-14.5...+580psi)

  • Maks. zakres pomiarowy: falowód prętowy 4 m (13ft), linowy 10 m (33ft), koncentryczny 6 m (20ft)

  • Błąd pomiaru: ±2 mm (0.08") dla falowodu prętowego

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Float Gauge LTC2230