Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Metoda wibracyjna
Punktowy sygnalizator poziomu Liquiphant FTL81

Punktowy sygnalizator poziomu cieczy do niezawodnych (typu fail-safe) układów zabezpieczających przed przelaniem

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu - Liquiphant FTL81 ©Endress+Hauser
  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu

  • Liquiphant to zawsze bezpieczny wybór dla sygnalizacji poziomu cieczy

Liquiphant FTL81 to punktowy sygnalizator poziomu, posiada międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Niezawodne (typu fail-safe) zabezpieczenie przed przelaniem - pojedynczy sygnalizator gwarantuje poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 obwodu blokadowego

Korzyści

  • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3 wg PN-EN 61508 Ed.2.0/61511-1/ISA 84-1 i PN-EN ISO 13849

  • Częstotliwość testów sprawności obwodu ESD: do 12 lat, testowanie uruchamiane za pomocą przycisku

  • Ciągła autodiagnostyka obwodów wewnętrznych/wewnętrzna redundancja

  • Wyjście sygnałowe w standardzie 4...20 mA (wg NAMUR NE 06/NE 43): łatwe podłączenie do modułu przełączającego (Nivotester FailSafe FTL825) z wyjściem 2-kanałowym (zestyki bezpieczeństwa) i funkcją blokady lub bezpośrednie podłączenie do wejścia sterownika bezpieczeństwa

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i tanie uruchomienie

  • Brak elementów ruchomych - bezobsługowość i wysoka trwałość mechaniczna

  • Monitorowanie uszkodzeń, korozji, obecności osadów i mechanicznego blokowania czujnika wibracyjnego

Zastosowanie

Pojedynczy sygnalizator gwarantuje poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3.

  • Przyłącze technologiczne: Gwint i kołnierz

  • Zakres temperatur: -60 do +280°C (-76 do +540°F)

  • Ciśnienie: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)

  • Długość czujnika: Extension pipe up to 3m (9.8ft)

  • Materiał czujnika: 316L, Alloy C

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe, atesty morskie, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Liquiphant S FDL61

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online