Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny
punktowy sygnalizator poziomu
Liquiphant FTL31

Punktowy sygnalizator poziomu o kompaktowej konstrukcji w obudowie ze stali k.o.

  •  Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  •  Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant – Atrakcyjne cenowo i łatwo dostępne sygnalizatory poziomu i ciśnienia

  • Metoda wibracyjna, zasada pomiaru

  • Liquiphant z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi do bezpiecznej sygnalizacji poziomu cieczy

  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL31 to punktowy sygnalizator poziomu cieczy. Liquiphant FTL31 jest przeznaczony do stosowania we wszystkich branżach przemysłu, głównie w przemyśle maszynowym. Jest on wykorzystywany m.in. do ochrony przed przelaniem zbiorników lub pomp przed suchobiegiem m.in. w systemach czyszczenia lub filtracji a także w zbiornikach z cieczami chłodzącymi lub smarami.
Kompaktowy:
- Najmniejszy czujnik wibracyjny na rynku
Bezpieczny:
- Ciągła autodiagnostyka
- Niezawodna sygnalizacja niezależnie od własności medium
Proste uruchomienie punktu pomiarowego:
- Nie wymaga kalibracji ani adjustacji
- Natychmiastowa gotowość do pracy (Plug & play)

Korzyści

  • Zaprojektowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi i ekologicznymi. Funkcja autodiagnostyki zapewnia działanie sygnalizatora również z razie zaniku zasilania

  • Dokładność punktu przełączania na wyjściu sygnalizatora niezależna od własności medium

  • Natychmiastowa gotowość sygnalizatora do pracy w różnych mediach (funkcja plug & play) bez konieczności kalibracji. Niewrażliwość pomiaru na przewodność medium, osady, turbulencje, przepływ, ani na pęcherze gazów

  • Szybkie uruchomienie: przyrząd nie wymaga kalibracji, specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi (np. oprogramowania)

  • Solidna konstrukcja ze stali k.o. (316L) zapewnia najwyższą trwałość

  • Modułowa konstrukcja oraz szeroki asortyment przyłączy technologicznych i akcesoriów umożliwia zastosowanie w mediach o różnych temperaturach i w dowolnej aplikacji

  • Brak elementów ruchomych, bezobsługowość

Zastosowanie

Punktowy sygnalizator poziomu, kompaktowa konstrukcja z obudową ze stali k.o.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura procesowa: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Ciśnienie procesowe: -1...+40bar (-14.5...580psi)

  • Gładkość powierzchni: 3.2µm

  • Dopuszczenia: WHG ochrona przed przelaniem and wykrywanie przecieków, CSA C/US, certyfikat materiałowy 3.1, świadectwo odbioru końcowego

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Liquiphant T FTL20, Liquiphant T FTL260

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online