Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne i względne
Cerabar S PMP71

Cyfrowy przetwornik ciśnienia z czujnikiem krzemowym i spawaną membraną metalową do pomiaru gazów, pary i cieczy

  • Cerabar PMP71: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP71: obudowa ze stali k.o. ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP71: obudowa rozdzielna ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

  • Cerabar PMP71: przykład zastosowania ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP71: przykład zastosowania ©Endress+Hauser

Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP71 z metalową membraną jest stosowany w przemyśle procesowym do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy i gazów. PMP71 służy do pomiaru wysokich ciśnień do 700 bar. Funkcja szybkiego uruchomienia przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego, bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego. Zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3, z certyfikatem części (dyrektywa MID) przyrząd może być stosowany w pomiarach rozliczeniowych.

Korzyści

  • Najwyższa dokładność, powtarzalność i stabilność długoterminowa

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia, monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

Zastosowanie

Dwukomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: -40...+125°C (-40...+257°F)

  • Zakresy pomiarowe: -1/0 mbar...700 bar (-15/0...+10,500psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.075%, wersja "Platinum" ±0.05%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Cerabar S PMP731