Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Liquicap FTI52

Sygnalizacja poziomu cieczy o wysokiej lepkości i z tendencją do tworzenia osadu, duży zakres pomiarowy

  • Liquicap FTI52 ©Endress+Hauser
  • Pojemnościowy sygnalizator poziomu z funkcją aktywnej kompensacji osadu

Liquicap FTI52 to sonda linowa do sygnalizacji poziomu cieczy lepkich, gęstych, z tendencją do tworzenia osadów. Stosowana jest również do detekcji rozdziału faz i wykrywania piany w cieczach przewodzących. Dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadu sonda FTI52 zapewnia maksymalną niezawodność. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń. Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mają dopuszczenie FDA, co zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku

  • Niezawodny i wiarygodny pomiar dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadu

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń

  • Krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mają dopuszczenie FDA

  • Podwójne zabezpieczenie przed przepięciami

  • Brak konieczności ponownej kalibracji po wymianie modułu elektroniki

Zastosowanie

Do sygnalizacji poziomu cieczy z tendencją do tworzenia osadów. Detekcja rozdziału faz różnych cieczy. Regulacja dwupołożeniowa (sterowanie pracą pomp) przy wykorzystaniu jednego przyłącza technologicznego. Detekcja piany w przypadku cieczy przewodzących.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe, gwintowe, higieniczne

  • Temperatura pracy: -80...+200°C (-112...+392°F)

  • Ciśnienie pracy: podciśnienie ...+100 bar (podciśnienie ...+1,450psi)

  • Długość sondy: 12 m (39ft)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Double rod probe 11304Z, Multicap DC21, Multicap DC21AN, Multicap DC21AS, Multicap DC21EN, Multicap DC21ES, Multicap T DC21TAN, Multicap T DC21TAS, Multicap T DC21TEN, Multicap T DC21TES, DC26, DC26AN, DC26AS, DC26EN, DC26ES, DC26TAN, DC26TAS, DC26TEN, DC26TES, Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Transmitter FTC625, T6667