Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radarowy pomiar poziomu
Micropilot FMR230

Ekonomiczna wersja dwuprzewodowa, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

  • Micropilot FMR230 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser

Micropilot FMR230 jest przeznaczony szczególnie do pomiarów w zbiornikach buforowych i procesowych. Micropilot FMR230 służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów i materiałów sypkich. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Pomiar bezkontaktowy: w szerokim zakresie niezależny od właściwości medium i atmosfery w zbiorniku

  • Ekonomiczna wersja dwuprzewodowa: atrakcyjna alternatywa dla czujników pływakowych i przetworników różnicy ciśnień. Technologia dwuprzewodowa redukuje koszty okablowania oraz zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania

  • Szybkie uruchomienie i diagnostyka oraz tworzenie dokumentacji za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania narzędziowego Endress+Hauser

  • Alfanumeryczny wyświetlacz graficzny: gwarancja łatwej i intuicyjnej obsługi

  • Służy do monitorowania ciśnienia w obwodach blokadowych z atestem SIL 2 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511-1

  • Zakres częstotliwości: pasmo C

  • Opcjonalnie: Przepust gazoszczelny dla dodatkowego bezpieczeństwa procesu

Zastosowanie

Micropilot M służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Micropilot FMR230 jest przeznaczony szczególnie do pomiarów w zbiornikach buforowych i procesowych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: FMR230V

Następna wersja: Micropilot FMR54