Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
113 GHz – najlepsza częstotliwość sondy radarowej

Przekonaj się, że nadajemy
na jednej fali

113 GHz – najlepsza częstotliwość sondy radarowej

Korzyści

  • Pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich o dokładności już od ± 0,5 mm

  • Zakres pomiarowy aż do 125 m; rozmiar anteny już od 20 mm

  • Stabilne pomiary już od 10 mm napełnienia zbiornika

  • Kąt skupienia aż do 3° sygnału mikrofalowego

  • Funkcjonalność Heartbeat Technology (weryfikacja stanu radaru bez jego demontażu)

©Endress+Hauser

Mariusz Szwagrzyk - Menedżer Produktu w Endress+Hauser Polska - mówi o najnowszych sondach radarowych: “Często rozmawiam z naszymi Klientami o radarowej technice pomiaru poziomu. Na pytanie, jaka jest najlepsza częstotliwość pracy sondy radarowej, odpowiadam sumą 113 GHz”. Z przekonaniem dodaje: „Dzięki najszerszej na rynku ofercie urządzeń pomiarowych podejmujemy każde wyzwanie.”

„Rozmawiając z naszymi Klientami, poznajemy ich oczekiwania i szczegóły dotyczące zadań pomiarowych w zbiornikach. Na tej podstawie dobieramy sondy o częstotliwości doskonale dopasowanej do ich potrzeb, a Klienci przekonują się, że nadajemy na jednej fali”.

Nowe sondy radarowe 80 GHz w ofercie Endress+Hauser

Przedstawiamy pierwsze na świecie przyrządy w mikrofalowym paśmie W i o dokładności już od ±1 mm. Poznaj Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67. Nowe sondy radarowe zostały zaprojektowane i wdrożone wg wytycznych poprawy niezawodności PN-EN 61508 SIL2/3. Jako jedyne wyróżniają się zintegrowaną weryfikacją Heartbeat Technology. Funkcjonalność ta jest już znana z naszych innowacyjnych przepływomierzy Proline 3 i ceniona przez m.in. inżynierów automatyki, inspektorów nadzoru ds. bezpieczeństwa oraz technologów produkcji.

Dokładność i bezpieczeństwo

W marcu 2016 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą na świecie sondę radarową w paśmie 80 GHz, która służy do pomiarów poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych o wymaganej kontroli metrologicznej GUM/OUM. Radar Micropilot NMR81 wyróżnia się unikatowo wysoką dokładnością pomiaru ±0,5 mm i małymi rozmiarami sferycznej, wypukłej anteny soczewkowej. Kąt skupienia 3° wiązki mikrofalowej pozwala na montaż sondy w istniejących, małych i niewykorzystanych króćcach pomiarowych bez prowadzenia prac spawalniczych.

Dziś nowe sondy Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67 w paśmie W przeznaczamy do zbiorników technologicznych z cieczami lub materiałami sypkimi. Zwracają one uwagę wyjątkowymi cechami – dokładnością pomiaru już od ±1 mm, kątem skupienia aż do 3° sygnału i zakresem pomiarowym nawet do 125 m. Przyrządy te są wyposażone w małe anteny o średnicy już od 20 mm.

Wyznaczamy najwyższe standardy bezpieczeństwa – wszystkie sondy posiadają atest SIL2/3 (hardware/firmware) poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, nadany przez zewnętrznego audytora – jednostkę notyfikowaną TÜV. Zaświadcza to, że jako producent sond, wykonaliśmy pełną analizę scenariuszy usterek.

Następnie wprowadziliśmy szereg rozwiązań technicznych. (m.in. diagnostyka rekurencyjna, druga linia obrony przed dyfuzją toksyczną ze zbiornika, atest SIL3 dla firmware itd.) oraz organizacyjnych (m.in. zarządzaniem projektem i wdrożeniem sond wg PN-EN 61508). Usprawnienia miały na celu obniżenie ryzyka wystąpienia usterki do najniższego możliwego poziomu, aby Użytkownik nowej sondy cieszył się jej bezkonkurencyjną niezawodnością i możliwością użycia w automatyce blokadowej zgodnie z Programem Zapobiegania Awariom (PZA).

Kiedy sięgnąć po sondę radarową w paśmie 80 GHz?

„Jeśli zależy Ci na maksymalnym skróceniu czasu montażu i uruchomienia sondy radarowej, to warto użyć tej techniki” – wyjaśnia Mariusz Szwagrzyk. „W większości przypadków wystarczy tylko 60 sekund, aby uruchomić pomiar. W zasięgu sondy nie ma większości zakłóceń, które tworzone są przez elementy budowy wewnętrznej zbiornika. Nigdy wcześniej uruchomienie radaru nie było równie łatwe”.

Sondy z rodziny Micropilot FMR6x są wygodne w montażu w króćcach o średnicy już od 3/4" i spełniają rygorystyczne wymagania higieny.

Możliwa jest też zabudowa na odcinających zaworach kulowych i króćcach o wysokości do 800 mm bez ryzyka pogorszenia jakości pomiaru. Mała długość fali umożliwia wygodne, bezkontaktowe i odporne na zmiany gęstości pomiary już od 10 mm poziomu napełnienia zbiornika, dzięki czemu lepiej wykorzystasz jego objętość. Co więcej, sferyczna budowa anteny i wypukła soczewka z cechą „drip-off” poprawiają dyspozycyjność pomiaru poziomu, ponieważ zyskujesz większą odporność na kondensację lub zabrudzenie w porównaniu do innych rozwiązań na rynku.

Weryfikacja Heartbeat Technology – poczuj puls Twojej sondy radarowej

Funkcjonalność ta poprawia komfort pracy służb utrzymania ruchu, inspektorów nadzoru ds. bezpieczeństwa i technologów produkcji. Dostarcza cennych informacji o warunkach, jakie panują w zbiorniku i oddziałują na sondę. Dzięki Heartbeat Technology możesz przeprowadzić udokumentowaną weryfikację stanu sondy radarowej bez przerywania pomiaru i demontażu urządzenia. Pozwala to na wydłużenie okresów między kalibracjami (wzorcowaniem) przyrządu lub testami kontrolnymi automatyki blokadowej wg zaleceń PN-EN 61511 oraz PZA.

Heartbeat Diagnostyka

  1. 1. Rekurencyjne testy diagnostyczne bez przerywania pomiaru poziomu, wykrywające usterki przypadkowe i systematyczne sondy w trakcie wieloletniej eksploatacji.

  2. 2. Poziom ufności większy niż 90% w skuteczność diagnostyki.

  3. 3. Obecność i skuteczność testów diagnostycznych potwierdzona certyfikatem SIL2/3 TÜV.

  4. 4. Komunikaty diagnostyczne w języku polskim ze wskazówkami dla użytkownika w języku polskim oraz komunikaty diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107.

©Endress+Hauser

Heartbeat Weryfikacja

  1. 1. Wykonanie weryfikacji stanu radaru w dowolnym momencie bez przerywania pomiaru poziomu (zapis raportu w pliku PDF).

  2. 2. Po Heartbeat Weryfikacja radar pracuje zgodnie ze specyfikacją z DTR na poziomie ufności aż do 99% i nie jest wymagane wzorcowanie ani sprawdzenie go w serwisie.

  3. 3. Raport zgodny z wytycznymi poprawy bezpieczeństwa PN-EN 61511 - zgodność z potrzebami Programu Zapobiegania Awariom (PZA).

Heartbeat Monitoring

  1. 1. Obserwacja wpływu procesu technologicznego na stan radaru + alarm (brud lub wilgoć na antenie, rosnąca grubość piany, temperatura pracy sondy) + automatyczne czyszczenie/suszenie anteny lub gaszenie piany wg procedury technologicznej.

  2. 2. Obserwacja jakości napięcia zasilania + alarm (wykrywanie usterki trasy kablowej, zewnętrznego zasilacza lub korozji w przedziale podłączeniowym sondy).

  3. 3. Asystent łatwego uruchomienia funkcji z pkt. 1 i 2 w języku polskim.

  4. 4. Zapis rozszerzonego raportu Heartbeat Monitoring o stanie sondy radarowej w pliku pdf.

Wybierz odpowiednią częstotliwość

Zalety 1 GHz

  • Najlepsza do bypassów - modelowy zamiennik nurnika lub pływaka

  • Duża odporność na pianę, zapylenie i małą wartość stałej dielektrycznej

  • Pomiar rozdziału faz cieczy i kompensacja cech fazy gazowej nad cieczą

Zalety 6 GHz

  • Stabilny i powtarzalny pomiar przy burzliwej, spienionej powierzchni cieczy i dużej kondensacji

  • Bezkontaktowe podejście do rur wgłebnych, bypassów lub prowadnic dachu pływającego

Zalety 26 GHz

  • Najczęściej stosowana - korzystna relacja ceny do dokładności pomiaru i zdolności adaptacji sondy do sytuacji w zbiorniku

  • Automatyczne czyszczenie, suszenie lub chłodzenie anteny, poprawiające dyspozycyjność pomiaru

Zalety 80 GHz

  • Najlepsze wykorzystanie objętości zbiornika - dokładność już od +/- 0,5 mm i stabilny pomiar nawet od 10 mm poziomu

  • Do małych, wąskich lub wysokich zbiorników - usuwa ryzyko licznych zakłóceń sygnału w ich wnętrzach dzięki kątowi emisji sygnału od 3°

  • Montaż w wysokich króćcach lub na zaworach odcinających bez ryzyka niższej jakości pomiaru

  • Film wideo opowiada o częstotliwości odpowiedniej dla wszystkich aplikacji.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online