Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne i względne
Cerabar M PMP75

Cyfrowy przetwornik ciśnienia z całkowicie spawanym separatorem membranowym do pomiaru gazów i cieczy

  • Cerabar PMP75: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75: obudowa, wersja higieniczna ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 z nową membraną TempC ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

  • Nowa membrana TempC

  • Cerabar PMP75 z nową membraną TempC ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75: wersja wysokotemperaturowa ©Endress+Hauser

Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP75 z separatorem membranowym jest stosowany w przemyśle procesowym i w branży higienicznej do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy. Służy do pomiaru wysokich ciśnień i w zakresie wysokich temperatur medium od -70 do +400°C (-94...750°F). Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508, do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3.

Korzyści

  • Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany

  • Nowa membrana TempC: minimalny wpływ wahań temperatury otoczenia i medium

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia, monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego

Zastosowanie

Dwukomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -70...+400°C (-94...+752°F)

  • Ciśnienie medium: -1/0...400 bar (-15/0...+6,000psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.075%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Cerabar S PMC631, Cerabar S PMP635

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online