Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Hydrostatyczny
pomiar poziomu
Deltapilot FMB53

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego z celą pomiarową CONTITE do pomiarów poziomu

  • Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

  • Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser

Przetwornik Deltapilot FMB53 (wersja linowa z klamrą montażową) z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w systemach o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.

Korzyści

  • Hermetyczna, odporna na kondensację cela pomiarowa Contite, wysoka dokładność w warunkach odniesienia: ±0.2%, ±0.1% (opcja), minimalny wpływ temperatury

  • Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

  • Łatwa i bezpieczna obsługa poprzez menu dialogowe: za pomocą wskaźnika lokalnego, interfejsu 4...20 mA / HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń

Zastosowanie

Przyrząd służy do pomiaru poziomu.

  • Przyłącze technologiczne: Klamra z regulacją głębokości zanurzenia

  • Temperatura medium: z liną PE: -10...+70°C (+14...+158°F),

    z liną FEP: -10...+80°C (+14...+176°F)

  • Zakres pomiarowy: 0.1 ... 10 bar / 100 m H2O (1.5 ... 150psi / 300ft H2O)

  • Błąd pomiaru: ±0.2%, ±0.1% (opcja)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Deltapilot S DB53, Deltapilot S DB53A