Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radarowy pomiar poziomu
Micropilot FMR533

Do pomiarów rozliczeniowych/akcyzowych, idealny do montażu swobodnego w zbiornikach - pomiar w zakresie do 40 m

  • Micropilot FMR533 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru przy użyciu radaru

Micropilot FMR533 jest stosowany w pomiarach rozliczeniowych oraz aplikacjach zarządzania stanem magazynowym. Zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Posiada zatwierdzenie do pomiarów rozliczeniowych w składach podatkowych (NMi/PTB w oparciu o wytyczne OIML R85 oraz API 3.1B). FMR 533 z anteną paraboliczną: wersja idealna do montażu swobodnego w zbiornikach, pomiar w zakresie do 40 m (131 ft). Micropilot FMR533 umożliwia ekonomiczne i proste podłączenie: wersja czteroprzewodowa (HART), iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC.

Korzyści

  • Dokładność pomiaru: 0.5 mm (wartość 2σ)

  • Zatwierdzenie typu (NMi, PTB) do pomiarów rozliczeniowych

  • Różnorodność zastosowań: niezależny punkt pomiarowy lub praca z przelicznikiem / koncentratorem danych NRF590 w systemie zarządzania parkiem zbiorników

  • Alfanumeryczny wyświetlacz graficzny: gwarancja łatwej i intuicyjnej obsługi

  • Szybkie uruchomienie, diagnostyka i dokumentacja punktu pomiarowego za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

  • Możliwość wyboru anteny dopasowanej do danej aplikacji. Wersja z anteną planarną umożliwia bezpośredni montaż w rurach osłonowych.

  • Dodatkowy przepust gazoszczelny (druga linia obrony) już w wykonaniu podstawowym każdej wersji anteny.

Zastosowanie

With parabolic antenna excellently suited for free space applications up to 40m (131ft).

  • Przyłącza procesowe: Kołnierz

  • Zakres temperatur: -40 to +200°C (-40 to +392°F)

  • Ciśnienie: Próżniowe do +16bar ( Próżniowe do +232psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 40m (131ft)

  • Dokładność: Lepsza niż ±1mm

  • C-band: 6GHz

  • Międzynarodowy certyfikat przeciwwybuchowy i dotyczący pomiarów rozliczeniowych, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online