Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe w postaci jednego urządzenia

Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe

Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe w postaci jednego urządzenia

Przetworniki procesowe wskazują, oceniają i przeliczają analogowe wartości pomiarów. Możliwość zasilania czujników 2-przewodowych przez wbudowany zasilacz pętli prądowej. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie pomiarowych obwodów prądowych lub napięciowych, a także czujników temperatury — rezystancyjnych i termoelektrycznych. Monitorowanie i sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych poprzez wyjścia przekaźnikowe. Sygnały procesowe mogą być przesyłane przez wyjścia analogowe. Zintegrowany pakiet aplikacyjny dla „różnicy ciśnień”(opcja) pozwala na szybkie i łatwe uruchamianie w przypadku układów do pomiaru różnicy ciśnień.

4 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Opis oferty

Nasza oferta przetworników procesowych i wyłączników krańcowych obejmuje:

  • Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe do montażu na szynie DIN, panelowego oraz instalacji w linii przemysłowej
  • Przetworniki procesowe i wyłączniki krańcowe z aprobatami Ex
  • Wskaźniki procesowe z funkcją sterowania (monitorowanie wartości granicznych, operacje matematyczne, różnica ciśnień, linearyzacja itp.)

Zasada pomiaru: przetworniki procesowe

Przetwornik procesowy przekształca sygnały z czujnika (U, I, RTD, RC, opór) do standardowego sygnału wyjściowego 4–20 mA.

Zasada pomiaru: wyłączniki krańcowe

Wyłączniki krańcowe pozwalają monitorować wartości graniczne oraz aktywować przekaźniki. Służą do kontrolowania maszyn, stanowiąc element systemu sterowania i pełniąc funkcje blokad bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Doskonały stosunek ceny do parametrów użytkowych
  • Szybkie, proste i wygodne uruchamianie oraz obsługa
  • Dostępne aprobaty międzynarodowe: Ex, Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich, UL, SIL, WHG