Zasilacze i bariery
Zasilacze i bariery dla czujników i przetworników
Zasilacze i bariery doprowadzają zasilanie elektryczne np. do przetworników (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyłają izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu HART® pozwala monitorować stan przetwornika. Dzięki temu z łatwością lokalizowane są nawet krótko występujące błędy.
You've viewed 8 of 32 products
Opis oferty
Nasza oferta zasilaczy i barier montowanych na szynie DIN obejmuje:
- Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych
- Barierę aktywną z zasilaczem do bezpiecznej separacji obwodów prądowych 4–20 mA w postaci jednego urządzenia
- Zasilacze i bariery z dwukierunkową transmisją HART® , gniazdami komunikacyjnymi HART® oraz zintegrowanym rezystorem HART® do konfiguracji czujnika
Zasada pomiaru/przykład zastosowania
Przykład zastosowania — zasilacz przetwornika temperatury:
Jeśli w termometrze zainstalowany jest przetwornik 4–20 mA HART® , należy do niego doprowadzić zasilanie. Bariera aktywna doprowadza zasilanie elektryczne do przetwornika (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyła izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu® pozwala monitorować stan przetwornika. W przypadku wystąpienia błędu przekaźnik na barierze aktywnej wygeneruje alarm.
Przykład zastosowania bariery pasywnej z zasilaczem rezerwowym:
Jeżeli czujnik znajdujący się w obszarze zagrożonym wybuchem ma być zasilany zasilaczem rezerwowym, konieczne jest zastosowanie bariery pasywnej. Bariera pasywna przesyła zasilanie z obszaru niezagrożonego wybuchem do obszaru zagrożonego, a następnie odsyła sygnał 4–20 mA. Bariera pasywna nie wymaga zasilania, ponieważ pobiera zasilanie z pętli 4–20 mA.
Korzyści
- Szeroki zakres zasilania, elastyczne źródła zasilania
- Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych
- Izolacja galwaniczna obwodów prądowych 4–20 mA
- Międzynarodowe aprobaty do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (EX); dostępne aprobaty Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich
- Monitorowanie czujnika z systemem wczesnego ostrzegania