Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

RNB130

Zasilanie pojedynczego czujnika lub przetwornika 4-przewodowego

  • ©Endress+Hauser

Zasilacz impulsowy taktowany po stronie pierwotnej do montażu na szynie DIN posiada 1 wyjście do zasilania 4-przewodowych czujników i przetworników pomiarowych. Możliwość podłączenia do 1-fazowej sieci AC lub do dwóch faz w 3-fazowej sieci zasilającej (sieci TN, TT lub IT zgodnie z VDE 0100 T 300/IEC 364-3) o napięciu znamionowym 100...240 V AC

Korzyści

  • Małe wymiary obudowy, szerokość 35 mm

  • Wysoka dyspozycyjność

  • Szerokozakresowe wejście umożliwiające uniwersalne zastosowanie

  • System mocy rezerwowej (Power Boost)

  • Zasilanie bez stosowania dodatkowych przewodów: przez złącze szyny DIN

  • Montaż na standardowej szynie DIN zgodnie z IEC 60715

Zastosowanie

Zasilacz przeznaczony jest do podłączenia do 1-fazowej sieci AC lub do dwóch faz w 3-fazowej sieci zasilającej (sieci TN, TT lub IT zgodnie z VDE 0100 T 300/IEC 364-3) o napięciu znamionowym 100...240 V AC.

  • Zasilanie napięciowe dla modułów serii RNB

  • Zasilanie napięciowe dla czujników

  • Montaż na standardowej szynie DIN zgodnie z IEC 60715